Ascia spaccalegna SIMPLEX, con nervature, a forma di cuneo, alloggiamento in acciaio fuso e manico in noce americano

Ascia spaccalegna SIMPLEX, con nervature, a forma di cuneo, alloggiamento in acciaio fuso e manico in noce americano

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aree di applicazione
Una scelta eccellente per spaccare il legno duro - I bordi a forma di cuneo ottimizzati aumentano l'effetto di spaccatura e impediscono all'utensile di rimanere incastrato nel legno.
Per la raccolta di legname motorizzata o manuale, una soluzione sicura ed ecologica per l'inserimento di cunei in acciaio grazie a un inserto superplastico, la separazione di tronchi da 1 metro, la separazione leggera con un cuneo, l'inserimento di cunei e picchetti in legno, nonché per applicazioni di giardinaggio e riassetto paesaggistico
Combinazione completa di un'ascia spaccalegna con bordi a forma di cuneo e un mazzuolo a testa morbida, con lama forgiata e temprata, affilata e lucidata, robusta guaina di protezione dell'impugnatura, inserto superplastico, componenti singoli facili da sostituire.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3007.751

Codice componente
3007.751
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

119.96 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Testa (diametro)(mm) 50 Lunghezza complessiva(mm) 765 Alloggiamento acciaio fuso
Inserto 1 Inclusa protezione dai tagli in pelle Inserto 2 resistente all'usura lunghezza lama(mm) 100
GS Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH
Impugnatura Noce americano Peso(g) 2840

Si trova sulla pagina di Ascia spaccalegna SIMPLEX, con nervature, a forma di cuneo, alloggiamento in acciaio fuso e manico in noce americano, il codice articolo è il seguente: 3007.751.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3007.751.

Supporto tecnico