Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03060005 |
03060006 |
03060008 |
03060010 |
03060012 |
03060014 |
03060016 |
03070005 |
03070006 |
03070008 |
03070010 |
03070012 |
03070014 |
03261410 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Norma DIN | Deportanza | Dimensioni (cacciavite) | Dimensioni chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | DIN 2324 | Presa XZN | M5 | - | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | DIN 2324 | Presa XZN | M6 | - | |
18.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | DIN 2324 | Presa XZN | M8 | - | |
19.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | DIN 2324 | Presa XZN | M10 | - | |
22.47 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | DIN 2324 | Presa XZN | M12 | - | |
22.47 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | DIN 2324 | Presa XZN | M14 | - | |
22.47 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | DIN 2324 | Presa XZN | M16 | - | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Allen BO | - | 5 | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Allen BO | - | 6 | |
19.27 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | Allen BO | - | 8 | |
19.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Allen BO | - | 10 | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Allen BO | - | 12 | |
22.47 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Allen BO | - | 14 | |
22.47 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | DIN 2324 | Presa XZN | M10 | - |
Loading...
Azionamento (cacciavite) | 1/2" (12,5 mm) | Materiale | Lega d'acciaio al cromo | Proprietà dei materiali | con cromatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Punta |
Configura
Proprietà di base
Norma DIN
Deportanza
Dimensioni (cacciavite)
Dimensioni chiave(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali