Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Dimensioni chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 6|7 | |
9.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 7|8 | |
7.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 8|9 | |
9.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 8|10 | |
8.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 10|11 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 10|13 | |
9.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 12|13 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 13|14 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 13|15 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 56 giorni | - | 13|17 | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 14|15 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 14|17 | |
9.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 16|17 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 16|18 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 17|19 | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 18|19 | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 19|22 | |
14.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 20|22 | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 22|24 | |
20.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 24|27 | |
26.91 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 27|30 | |
25.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 30|32 | |
37.67 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 32|36 | |
52.20 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 375 | 36|41 | |
69.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 41|46 |
Loading...
Norma DIN | DIN 3110|DIN ISO 10102 | Materiale | Lega d'acciaio al cromo | Proprietà dei materiali | con cromatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Chiave ad anello aperta a doppia estremità |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Dimensioni chiave(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali