Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Azionamento (cacciavite) | Dimensioni chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/4" (6,3 mm) | 4 | |
7.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/4" (6,3 mm) | 5 | |
7.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/4" (6,3 mm) | 6 | |
7.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/4" (6,3 mm) | 7 | |
7.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/4" (6,3 mm) | 8 | |
7.40 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | - | 1/4" (6,3 mm) | 9 | |
7.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/4" (6,3 mm) | 10 | |
8.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/4" (6,3 mm) | 11 | |
8.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/4" (6,3 mm) | 12 | |
8.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/4" (6,3 mm) | 13 | |
8.45 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 24 | 1/4" (6,3 mm) | 14 | |
7.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/4" (6,3 mm) | 4.5 | |
7.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/4" (6,3 mm) | 5.5 | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/4" (6,3 mm) | 7 | |
20.32 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | 1/4" (6,3 mm) | 8 | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/4" (6,3 mm) | 10 | |
20.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/4" (6,3 mm) | 12 | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/4" (6,3 mm) | 13 | |
10.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 3/8" (10 mm) | 8 | |
10.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 27 | 3/8" (10 mm) | 10 | |
9.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 27 | 3/8" (10 mm) | 11 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 3/8" (10 mm) | 13 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 3/8" (10 mm) | 14 | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 3/8" (10 mm) | 15 | |
10.61 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 3/8" (10 mm) | 16 | |
10.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 3/8" (10 mm) | 17 | |
10.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 32 | 3/8" (10 mm) | 19 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 34 | 3/8" (10 mm) | 20 | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 3/8" (10 mm) | 24 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/2" (12,5 mm) | 8 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 1/2" (12,5 mm) | 9 | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/2" (12,5 mm) | 10 | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/2" (12,5 mm) | 13 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/2" (12,5 mm) | 15 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/2" (12,5 mm) | 16 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/2" (12,5 mm) | 17 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/2" (12,5 mm) | 18 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/2" (12,5 mm) | 19 | |
23.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 83 | 1/2" (12,5 mm) | 10 | |
22.47 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 83 | 1/2" (12,5 mm) | 13 | |
24.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 83 | 1/2" (12,5 mm) | 14 | |
26.91 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 83 | 1/2" (12,5 mm) | 16 | |
26.91 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 83 | 1/2" (12,5 mm) | 17 | |
27.97 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 83 | 1/2" (12,5 mm) | 18 | |
24.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 83 | 1/2" (12,5 mm) | 19 | |
27.97 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 83 | 1/2" (12,5 mm) | 22 | |
27.97 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 83 | 1/2" (12,5 mm) | 24 | |
30.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 83 | 1/2" (12,5 mm) | 27 | |
31.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 83 | 1/2" (12,5 mm) | 30 | |
33.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 83 | 1/2" (12,5 mm) | 32 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/2" (12,5 mm) | 8 | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/2" (12,5 mm) | 10 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/2" (12,5 mm) | 12 | |
10.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/2" (12,5 mm) | 13 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | 1/2" (12,5 mm) | 14 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/2" (12,5 mm) | 15 | |
10.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/2" (12,5 mm) | 16 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/2" (12,5 mm) | 17 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/2" (12,5 mm) | 18 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/2" (12,5 mm) | 19 |
Loading...
Norma DIN | DIN 3124|DIN ISO 2725-1 | Deportanza | Testa esagonale | Materiale | Acciaio HPQ |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà dei materiali | con cromatura | Tipo prodotto | Punte |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Azionamento (cacciavite)
Dimensioni chiave(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali