Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
96011113 |
96011160 |
96011180 |
96011181 |
96013702 |
96021180 |
96022119 |
96024132 |
96031239 |
96031439 |
96031447 |
96031448 |
96031480 |
96031508 |
96032005 |
96050104 |
98819801 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Norma DIN | Deportanza | Azionamento (cacciavite) | Funzione | Materiale | Proprietà dei materiali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 1/4" (6,3 mm) | - | - | - | |
476.19 € | 1 | 3 giorni | - | - | 1/4" (6,3 mm)|1/2" (12,5 mm) | - | - | - | ||
219.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 1/4" (6,3 mm) | - | - | - | |
247.59 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 1/4" (6,3 mm) | - | - | - | |
739.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 1/4" (6,3 mm)|1/2" (12,5 mm) | - | - | - | |
268.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 3/8" (10 mm) | - | - | - | |
478.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 3/8" (10 mm) | - | - | - | |
246.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 3/8" (10 mm) | - | - | - | |
449.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 1/2" (12,5 mm) | - | - | - | |
437.25 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 1/2" (12,5 mm) | Metrico | - | - | |
356.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 1/2" (12,5 mm) | - | - | - | |
349.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 1/2" (12,5 mm) | - | - | - | |
356.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 1/2" (12,5 mm) | - | - | - | |
174.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | DIN 7422 | Allen | 1/2" (12,5 mm) | - | Lega d'acciaio al cromo | con cromatura | |
185.69 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Presa TORX | 1/2" (12,5 mm) | - | Lega d'acciaio al cromo | con cromatura | |
669.65 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 3/4" (20 mm) | Metrico | - | - | |
338.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 1/4" (6,3 mm) | - | - | - |
Loading...
Tipo prodotto | Set punte |
---|
Configura
Proprietà di base
Norma DIN
Deportanza
Azionamento (cacciavite)
Funzione
Materiale
Proprietà dei materiali
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali