Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Norma DIN | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Dimensioni chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 15.5 | 6 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 17 | 7 | |
10.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 18 | 8 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 21 | 9 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 23 | 10 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 26 | 11 | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 28 | 12 | |
15.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 30 | 13 | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 32 | 14 | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 35 | 15 | |
18.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 37 | 16 | |
18.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 38 | 17 | |
22.47 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 40 | 18 | |
20.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 42 | 19 | |
22.47 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 45 | 20 | |
23.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 47 | 21 | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 49 | 22 | |
30.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 53 | 23 | |
25.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 53 | 24 | |
29.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 60 | 27 | |
37.67 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 66 | 30 | |
37.67 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 70 | 32 | |
69.25 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 80 | 36 | |
9.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-A|DIN ISO 7738-A | 14.8 | 5.5 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 14 | 6 | |
10.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 16 | 7 | |
9.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 17.5 | 8 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 19 | 9 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 21 | 10 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 23.5 | 11 | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 25.5 | 12 | |
15.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 27.5 | 13 | |
14.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 29.5 | 14 | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 31 | 15 | |
18.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 33 | 16 | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 35 | 17 | |
20.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 37 | 18 | |
20.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 39.5 | 19 | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 41.5 | 20 | |
22.47 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 43 | 21 | |
24.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 45 | 22 | |
26.91 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 50 | 24 | |
27.97 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 56 | 27 | |
36.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 415 | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 63 | 30 | |
38.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 430 | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 67 | 32 | |
67.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 74 | 36 | |
78.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3113-B|DIN ISO 7738-B | 84 | 41 |
Loading...
Materiale | Lega d'acciaio al cromo | Proprietà dei materiali | con cromatura | Tipo prodotto | Chiave a stella |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Norma DIN
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Dimensioni chiave(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali