Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
55533-00000-11 |
55587-0-0 |
55587-2-0 |
55588-00000-11 |
60951-00000-00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Width (mm) | Length (m) | Color Details | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Materiale catena portacavi | Spessore materiale (µm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Serie (nastro adesivo) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.73 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Trasparenza | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | Bad & Dusche | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 25 | 5 | - | Sodio poliacrilato | Impermeabile|Resistente ai raggi UV|Senza residui|Tiro e strappo manuale | PVC | - | +50 | -10 | - | -10 - +50 | 55587-0-0 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 25 | 5 | - | Sodio poliacrilato | Impermeabile|Resistente ai raggi UV|Senza residui|Tiro e strappo manuale | PVC | - | +50 | -10 | - | -10 - +50 | 55587-2-0 | |
43.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 50 | 5 | - | - | Resistente alle intemperie|Resistente ai raggi UV | - | - | - | - | - | - | 55588-00000-11 | |
75.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Multicolore | 50 | 15 | Nero/giallo | acrilico | Idoneo per uso interno|Idoneo per uso esterno|Extra resistente | - | 810 | - | - | tesa® Anti-slip 60951 | - | 60951-00000-00 |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro antiscivolo |
---|
Configura
Proprietà di base
Color
Width(mm)
Length(m)
Color Details
Tipo adesivo
Caratteristiche del nastro adesivo
Materiale catena portacavi
Spessore materiale(µm)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Serie (nastro adesivo)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali