Set di svasatori per fori diagonali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05426

Codice componente
05426
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

89.57 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo(°) 90 Diametro foro(mm) ø 5/10/15/20 Diametro (svasatori)(mm) 10|14|21|28
Materiale (dettagli) HSS-E Materiale (punta da trapano) HSS-E Idoneità del materiale Metallo
Tipo prodotto Set di svasatori per fori diagonali Diametro gambo(mm) 6|8|10|12|6/8/10/12 Supporto utensile (trapano) Gambo cilindro

Si trova sulla pagina di Set di svasatori per fori diagonali, il codice articolo è il seguente: 05426.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05426.

Supporto tecnico