Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
802-PH0 |
802-PH1 |
802-PH2 |
802-PH3 |
810-PH1 |
810-PH2 |
810U-PH2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shaft length L (mm) | Diametro lama (mm) | Lunghezza lama (mm) | Tipo lama | Norma DIN | Deportanza | Diametro impugnatura (mm) | Proprietà dei materiali | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Caratteristiche del cacciavite | Dimensioni (cacciavite) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 99 | 3 | 60 | Profilo rotondo | DIN ISO 8764-1|DIN ISO 8764-2 | Phillips | 33.8 | con cromatura | 159 | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | PH 0 | Acciaio al cromo-vanadio | |
14.89 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 114 | 4.5 | 80 | Profilo rotondo | DIN ISO 8764-1|DIN ISO 8764-2 | Phillips | 37.8 | con cromatura | 194 | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | PH 1 | Acciaio al cromo-vanadio | |
20.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 114 | 6 | 100 | Profilo rotondo | DIN ISO 8764-1|DIN ISO 8764-2 | Phillips | 37.8 | con cromatura | 214 | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | PH 2 | Acciaio al cromo-vanadio | |
27.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 129 | 8 | 150 | Profilo rotondo | DIN ISO 8764-1|DIN ISO 8764-2 | Phillips | 42.3 | con cromatura | 279 | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | PH 3 | Acciaio al cromo-vanadio | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.13 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo prodotto | Cacciavite Phillips |
---|
Configura
Proprietà di base
Shaft length L (mm)
Diametro lama(mm)
Lunghezza lama(mm)
Tipo lama
Norma DIN
Deportanza
Diametro impugnatura(mm)
Proprietà dei materiali
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Gamma di utilizzo (cacciaviti)
Caratteristiche del cacciavite
Dimensioni (cacciavite)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali