Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3707B3866
Codice componente
|
---|
3707B3866 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Larghezza (mm) | Lunghezza (m) | Dettagli colore | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Forza di rottura (N/10 mm) | Materiale catena portacavi | Spessore materiale (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (nastro adesivo) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.79 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Base marrone | 0.05 | 66 | Marrone | acrilico | Resistenza al taglio elevata|Resistente ai raggi UV | 60 | Pellicola in polipropilene allungata biassiale | 0.05 | 38 | Scotch® 309 | SCOTCH® 3707 |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro da imballaggio |
---|
Si trova sulla pagina di Nastro da pacchi Scotch, il codice articolo è il seguente: 3707B3866.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3707B3866.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore
Larghezza(mm)
Lunghezza(m)
Dettagli colore
Tipo adesivo
Caratteristiche del nastro adesivo
Forza di rottura(N/10 mm)
Materiale catena portacavi
Spessore materiale(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Serie (nastro adesivo)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
309T5066 |
7100146500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Larghezza (mm) | Lunghezza (m) | Dettagli colore | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Forza di rottura (N/10 mm) | Materiale catena portacavi | Spessore materiale (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (nastro adesivo) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 0.05 | 66 | Trasparente | acrilico | Resistenza al taglio elevata|Resistente ai raggi UV | - | Pellicola in polipropilene allungata biassiale | 0.05 | 50 | Scotch® 309 | 309T5066 | |
9.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Base marrone | - | 50 | Marrone | - | Extra forte|Resistenza alla trazione elevata | - | Carta | - | 50 | Scotch® | 7100146500 |