Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XT-0034-0095-6
Codice componente
|
---|
XT-0034-0095-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Larghezza (mm) | Lunghezza (m) | Dettagli colore | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Forza di rottura (N/10 mm) | Materiale catena portacavi | Materiale (dettagli) | Spessore materiale (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (nastro adesivo) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo bianco | 0.26 | 50 | Bianco | Adesivo in gomma | - | - | Tessuto rivestito in polietilene | Tessuto rivestito in polietilene con adesivo in gomma resina. | 0.26 | - | - | 25 | 389 | - | XT-0034-0095-6 |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro telato |
---|
Si trova sulla pagina di Nastro telato, il codice articolo è il seguente: XT-0034-0095-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XT-0034-0095-6.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche del nastro adesivo
Forza di rottura(N/10 mm)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo
Colore
Larghezza(mm)
Lunghezza(m)
Dettagli colore
Tipo adesivo
Materiale catena portacavi
Materiale (dettagli)
Spessore materiale(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Serie (nastro adesivo)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2904 |
3612555 |
3615055 |
389B50 |
XT-0034-0096-4 |
XT-0034-0102-0 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Larghezza (mm) | Lunghezza (m) | Dettagli colore | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Forza di rottura (N/10 mm) | Materiale catena portacavi | Materiale (dettagli) | Spessore materiale (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (nastro adesivo) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 0.19 | 50 | Nero | Adesivo in gomma | Strappo facile | - | Tessuto rivestito in polietilene | - | - | - | - | 48 | 3M™ 2904 | - | 2904 | |
169.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo bianco | - | 55 | Bianco | - | - | - | - | - | 0.17 | 232 | - | 25 | - | - | 3612555 | |
316.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo bianco | - | 55 | Bianco | - | - | - | - | - | 0.17 | 232 | - | 50 | - | - | 3615055 | |
37.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo blu | - | 50 | Blu | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | Scotch® | - | 389B50 | |
31.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo bianco | 0.26 | 50 | Bianco | Adesivo in gomma | - | - | Tessuto rivestito in polietilene | Tessuto rivestito in polietilene con adesivo in gomma resina. | 0.26 | - | - | 38 | 389 | - | XT-0034-0096-4 | |
36.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 0.26 | 50 | Argento | Adesivo in gomma | - | - | Tessuto rivestito in polietilene | Tessuto rivestito in polietilene con adesivo in gomma resina. | 0.26 | - | - | 50 | 389 | - | XT-0034-0102-0 |