Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
9545NNGR
Codice componente
|
---|
9545NNGR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Larghezza (mm) | Lunghezza (m) | Dettagli colore | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Forza di rottura (N/10 mm) | Materiale catena portacavi | Materiale (dettagli) | Spessore materiale (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (nastro adesivo) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde | - | 50 | Verde | - | - | - | - | - | 0.3 | 90 | -20 | 19 | Scotch® | - | 9545NNGR |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro telato |
---|
Si trova sulla pagina di Nastro telato, il codice articolo è il seguente: 9545NNGR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9545NNGR.
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Tipo adesivo
Caratteristiche del nastro adesivo
Forza di rottura(N/10 mm)
Materiale catena portacavi
Materiale (dettagli)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo
Colore
Lunghezza(m)
Dettagli colore
Spessore materiale(mm)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Serie (nastro adesivo)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3612555 |
3615055 |
389B50 |
9545NR15 |
9545NR19 |
9545NR50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Larghezza (mm) | Lunghezza (m) | Dettagli colore | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Forza di rottura (N/10 mm) | Materiale catena portacavi | Materiale (dettagli) | Spessore materiale (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (nastro adesivo) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo bianco | - | 55 | Bianco | - | - | - | - | - | 0.17 | 232 | - | 25 | - | - | 3612555 | |
316.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo bianco | - | 55 | Bianco | - | - | - | - | - | 0.17 | 232 | - | 50 | - | - | 3615055 | |
37.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo blu | - | 50 | Blu | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | Scotch® | - | 389B50 | |
31.21 € | 1 | Disponibile | Preventivo | Tipo rosso | - | 50 | Rosso | - | - | - | - | - | 0.3 | 90 | -20 | 15 | Scotch® | - | 9545NR15 | |
37.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo rosso | - | 50 | Rosso | - | - | - | - | - | 0.3 | 90 | -20 | 19 | Scotch® | - | 9545NR19 | |
85.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo rosso | - | 50 | Rosso | - | - | - | - | - | 0.3 | 90 | -20 | 50 | Scotch® | - | 9545NR50 |