Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2903
Codice componente
|
---|
2903 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Larghezza (mm) | Lunghezza (m) | Dettagli colore | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Forza di rottura (N/10 mm) | Materiale catena portacavi | Materiale (dettagli) | Spessore materiale (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (nastro adesivo) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 0.15 | 50 | Argento | Adesivo in gomma | Strappo facile | - | Tessuto rivestito in polietilene | - | - | - | - | 48 | 3M™ 2903 | - | 2903 |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro telato |
---|
Si trova sulla pagina di Nastro telato, il codice articolo è il seguente: 2903.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2903.
Configura
Proprietà di base
Colore
Forza di rottura(N/10 mm)
Materiale (dettagli)
Spessore materiale(mm)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo
Larghezza(mm)
Lunghezza(m)
Dettagli colore
Tipo adesivo
Caratteristiche del nastro adesivo
Materiale catena portacavi
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Serie (nastro adesivo)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1900S50 |
2904 |
3612555 |
3615055 |
389B50 |
389G50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Larghezza (mm) | Lunghezza (m) | Dettagli colore | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Forza di rottura (N/10 mm) | Materiale catena portacavi | Materiale (dettagli) | Spessore materiale (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (nastro adesivo) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | - | 45.7 | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | 1900S50 | |
14.89 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Nero | 0.19 | 50 | Nero | Adesivo in gomma | Strappo facile | - | Tessuto rivestito in polietilene | - | - | - | - | 48 | 3M™ 2904 | - | 2904 | |
169.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo bianco | - | 55 | Bianco | - | - | - | - | - | 0.17 | 232 | - | 25 | - | - | 3612555 | |
316.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo bianco | - | 55 | Bianco | - | - | - | - | - | 0.17 | 232 | - | 50 | - | - | 3615055 | |
37.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo blu | - | 50 | Blu | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | Scotch® | - | 389B50 | |
36.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Gialli | - | 50 | Giallo | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | Scotch® | - | 389G50 |