Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
70-0062-9983-1 |
70-0062-9988-0 |
471BL50 |
471G50 |
471GR50 |
471IW-BL50-D |
471IW-G50-D |
471IW-GR50-D |
471IW-R50-D |
471IW-S50-D |
471IW-W50-D |
471O50 |
471R50 |
471S50 |
471T5033 |
471W50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Larghezza (mm) | Dettagli colore | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Materiale catena portacavi | Spessore materiale (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Serie (nastro adesivo) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Multicolore | 0.125 | Nero|Giallo | Gomma | Tutti gli usi | PVC | 0.12 | - | - | 764i | 766i | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Multicolore | 0.125 | Rosso|Bianco | Gomma | Tutti gli usi | PVC | 0.12 | - | - | 764i | 767i | |
54.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo blu | - | Blu | - | - | - | 0.13 | - | - | - | 471BL50 | |
54.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Gialli | - | Giallo | - | - | - | 0.13 | - | - | - | 471G50 | |
54.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde | - | Verde | - | - | - | 0.13 | - | - | - | 471GR50 | |
63.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo blu | - | Blu | - | - | - | - | - | - | - | 471IW-BL50-D | |
63.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Gialli | - | Giallo | - | - | - | - | - | - | - | 471IW-G50-D | |
60.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde | - | Verde | - | - | - | - | - | - | - | 471IW-GR50-D | |
60.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo rosso | - | Rosso | - | - | - | - | - | - | - | 471IW-R50-D | |
58.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | - | Nero | - | - | - | - | 76 | 5 | - | 471IW-S50-D | |
60.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo bianco | - | Bianco | - | - | - | - | - | - | - | 471IW-W50-D | |
54.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Arancione | - | - | - | 0.13 | - | - | - | 471O50 | |
56.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo rosso | - | Rosso | - | - | - | 0.13 | - | - | - | 471R50 | |
56.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | - | Nero | - | - | - | 0.13 | - | - | - | 471S50 | |
56.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | - | Trasparente | - | - | - | - | - | - | - | 471T5033 | |
54.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo bianco | - | Bianco | - | - | - | 0.13 | - | - | - | 471W50 |
Loading...
Lunghezza(m) | 33 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 50 | Tipo prodotto | Nastro in PVC |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Larghezza(mm)
Dettagli colore
Tipo adesivo
Caratteristiche del nastro adesivo
Materiale catena portacavi
Spessore materiale(mm)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Serie (nastro adesivo)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali