Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4401BLA
Codice componente
|
---|
4401BLA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Lunghezza (m) | Dettagli colore | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Materiale catena portacavi | Materiale (dettagli) | Spessore materiale (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (nastro adesivo) | Tipo | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 10 | Nero | - | - | - | Pellicola PVC | - | 90 | 0 | 15 | Scotch® | - | 4401BLA |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro elettrico |
---|
Si trova sulla pagina di Nastro elettrico, il codice articolo è il seguente: 4401BLA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4401BLA.
Configura
Proprietà di base
Tipo adesivo
Caratteristiche del nastro adesivo
Materiale catena portacavi
Spessore materiale(mm)
Tipo
Tipo
Colore
Lunghezza(m)
Dettagli colore
Materiale (dettagli)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Serie (nastro adesivo)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
4401RED |
4401WHT |
4401YG |
921233 |
9215 |
9219 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Lunghezza (m) | Dettagli colore | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Materiale catena portacavi | Materiale (dettagli) | Spessore materiale (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (nastro adesivo) | Tipo | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo rosso | 10 | Rosso | - | - | - | Pellicola PVC | - | 90 | 0 | 15 | Scotch® | - | 4401RED | |
5.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo bianco | 10 | Bianco | - | - | - | Pellicola PVC | - | 90 | 0 | 15 | Scotch® | - | 4401WHT | |
3.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Multicolore | 10 | Giallo|Verde | - | - | - | Pellicola PVC | - | 90 | 0 | 15 | Scotch® | - | 4401YG | |
51.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 921233 | |
63.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 33 | Trasparente | Silicone | Tutti gli usi | Film in poliammide | - | - | - | - | 15 | - | ScotchTM 92 | 9215 | |
96.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 33 | Trasparente | Silicone | Tutti gli usi | Film in poliammide | - | - | - | - | 19 | - | - | 9219 |