Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SCOTCH22-50X33
Codice componente
|
---|
SCOTCH22-50X33 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Lunghezza (m) | Dettagli colore | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Materiale catena portacavi | Materiale (dettagli) | Spessore materiale (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (nastro adesivo) | Tipo | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 33 | Nero | - | Flessibile | - | - | 0.25 | 60 | -10 | 50 | Scotch® | - | SCOTCH22-50X33 |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro elettrico |
---|
Si trova sulla pagina di Nastro elettrico, il codice articolo è il seguente: SCOTCH22-50X33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCOTCH22-50X33.
Configura
Proprietà di base
Tipo adesivo
Materiale catena portacavi
Materiale (dettagli)
Tipo
Tipo
Colore
Lunghezza(m)
Dettagli colore
Caratteristiche del nastro adesivo
Spessore materiale(mm)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Serie (nastro adesivo)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
4401YG |
921233 |
9215 |
SCOTCH33-38X33 |
SUPER33+-19X22 |
SUPER33+-19X33 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Lunghezza (m) | Dettagli colore | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Materiale catena portacavi | Materiale (dettagli) | Spessore materiale (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (nastro adesivo) | Tipo | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Multicolore | 10 | Giallo|Verde | - | - | - | Pellicola PVC | - | 90 | 0 | 15 | Scotch® | - | 4401YG | |
51.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 921233 | |
63.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 33 | Trasparente | Silicone | Tutti gli usi | Film in poliammide | - | - | - | - | 15 | - | ScotchTM 92 | 9215 | |
32.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 33 | Nero | - | - | - | - | 0.18 | 105 | -18 | 38 | Scotch® | - | SCOTCH33-38X33 | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 20 | Nero | - | - | - | - | 0.18 | 90 | -18 | 19 | Scotch® | - | SUPER33+-19X22 | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 33 | Nero | - | - | - | - | 0.18 | 90 | -18 | 19 | Scotch® | - | SUPER33+-19X33 |