Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SUPER88-25X33
Codice componente
|
---|
SUPER88-25X33 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Lunghezza (m) | Dettagli colore | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Materiale catena portacavi | Materiale (dettagli) | Spessore materiale (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (nastro adesivo) | Tipo | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 33 | Nero | - | - | - | - | 0.22 | 90 | -18 | 25 | Scotch® | - | SUPER88-25X33 |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro elettrico |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo adesivo
Caratteristiche del nastro adesivo
Materiale catena portacavi
Materiale (dettagli)
Tipo
Tipo
Colore
Lunghezza(m)
Dettagli colore
Spessore materiale(mm)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Serie (nastro adesivo)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali