Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
80-6112-1155-0
Codice componente
|
---|
80-6112-1155-0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Larghezza (mm) | Lunghezza (m) | Dettagli colore | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Forza di rottura (N/10 mm) | Materiale catena portacavi | Tensione di scarica (kV) | Materiale (dettagli) | Spessore materiale (mm) | Temperatura max. (°C) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (nastro adesivo) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo bianco | 0.18 | 20 | Bianco | - | Resistente alle intemperie|Autoestinguente|Elastico|Resistente ai raggi UV | 30 | PVC | 45 | - | 0.18 | +90 | 19 | Scotch® 35 | - | SCOTCHTM 35 |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro elettrico |
---|
Si trova sulla pagina di Nastro isolante Scotch, il codice articolo è il seguente: 80-6112-1155-0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 80-6112-1155-0.
Configura
Proprietà di base
Tipo adesivo
Materiale (dettagli)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo
Colore
Larghezza(mm)
Lunghezza(m)
Dettagli colore
Caratteristiche del nastro adesivo
Forza di rottura(N/10 mm)
Materiale catena portacavi
Tensione di scarica(kV)
Spessore materiale(mm)
Temperatura max.(°C)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Serie (nastro adesivo)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
7000058437 |
80-0120-1703-6 |
80-0120-1704-4 |
80-6112-1156-8 |
80-6112-1157-6 |
80-6112-1158-4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Larghezza (mm) | Lunghezza (m) | Dettagli colore | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Forza di rottura (N/10 mm) | Materiale catena portacavi | Tensione di scarica (kV) | Materiale (dettagli) | Spessore materiale (mm) | Temperatura max. (°C) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (nastro adesivo) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.83 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | Base viola | 0.18 | 20 | Viola | - | Resistente alle intemperie|Autoestinguente|Elastico|Resistente ai raggi UV | 30 | PVC | 45 | - | 0.18 | +90 | 19 | Scotch® 35 | - | SCOTCHTM 35 | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 0.25 | 33 | Nero | - | Resistente alle intemperie|Autoestinguente|Resistente ai raggi UV|Resistente all’olio | 35 | PVC | 45 | - | 0.25 | +80 | 12 | Scotch™ 22 | - | Scotch™ 22 | |
29.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 0.25 | 33 | Nero | - | Resistente alle intemperie|Autoestinguente|Resistente ai raggi UV|Resistente all’olio | 35 | PVC | 45 | - | 0.25 | +80 | 19 | Scotch™ 22 | - | Scotch™ 22 | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo rosso | 0.18 | 20 | Rosso | - | Resistente alle intemperie|Autoestinguente|Elastico|Resistente ai raggi UV | 30 | PVC | 45 | - | 0.18 | +90 | 19 | Scotch® 35 | - | SCOTCHTM 35 | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Verde | 0.18 | 20 | Verde | - | Resistente alle intemperie|Autoestinguente|Elastico|Resistente ai raggi UV | 30 | PVC | 45 | - | 0.18 | +90 | 19 | Scotch® 35 | - | SCOTCHTM 35 | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo blu | 0.18 | 20 | Blu | - | Resistente alle intemperie|Autoestinguente|Elastico|Resistente ai raggi UV | 30 | PVC | 45 | - | 0.18 | +90 | 19 | Scotch® 35 | - | SCOTCHTM 35 |