Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05056174001 |
05057225001 |
05057235001 |
05057240001 |
05059480001 |
05059488001 |
05059489001 |
05059490001 |
05071080001 |
05135265001 |
05135266001 |
05135267001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Caratteristiche della punta | Spessore lama (mm) | Larghezza lama (mm) | Deportanza | Azionamento (cacciavite) | Azionamento (utensili) | Materiale (dettagli) | Materiale | Proprietà dei materiali | Profilo (punte) | Profilo (tipo) | Misura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.92 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | - | BiTorsion | 1.0|1 | 5.5 | Fessura | 1/4" (6,3 mm) | 6.3 mm | Con rivestimento diamantato | Acciaio per utensili | legato|rivestito in DLC | D 6.3 | DIN 3126-C 6.3 · Lato azionamento: DIN 5264-C. ISO 2380 C 6.3 | - | |
6.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 41 | - | 1.2 | 8 | Fessura | 5/16" (8 mm) | - | - | Acciaio per utensili | indurito|legato | D 8 | - | - | |
9.47 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 41 | - | 1.6 | 10 | Fessura | 5/16" (8 mm) | - | - | Acciaio per utensili | indurito|legato | D 8 | - | - | |
9.47 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 41 | - | 2 | 12 | Fessura | 5/16" (8 mm) | - | - | Acciaio per utensili | indurito|legato | D 8 | - | - | |
7.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 0.8|0.8 | 4 | Fessura | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4"). DIN 3126-E 6.3. ISO 1173 · guida: DIN 5264-C. ISO 2380. design resistente e duro | - | Acciaio per utensili | indurito|legato | F 6.3 | - | 4.0 x 0.8 | |
7.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 1.0|1 | 5.5 | Fessura | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4"). DIN 3126-E 6.3. ISO 1173 · guida: DIN 5264-C. ISO 2380. design resistente e duro | - | Acciaio per utensili | indurito|legato | F 6.3 | - | 5.5 x 1.0 | |
7.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 0.6|0.6 | 4.5 | Fessura | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4"). DIN 3126-E 6.3. ISO 1173 · guida: DIN 5264-C. ISO 2380. design resistente e duro | - | Acciaio per utensili | indurito|legato | F 6.3 | - | 4.5 x 0.6 | |
7.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 1.2|1.2 | 6.5 | Fessura | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4"). DIN 3126-E 6.3. ISO 1173 · guida: DIN 5264-C. ISO 2380. design resistente e duro | - | Acciaio per utensili | indurito|legato | F 6.3 | - | 6.5 x 1.2 | |
8.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio inossidabile | - | - | - | - | |
5.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 44 | - | 0.23|0.23 | 1.5 | Fessura | 5/32" (4 mm) Mezzaluna | Mezza luna. 4 mm | - | Acciaio per utensili | legato|indurito | - | - | - | |
5.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 44 | - | 0.40|0.4 | 2 | Fessura | 5/32" (4 mm) Mezzaluna | Mezza luna. 4 mm | - | Acciaio per utensili | legato|indurito | - | - | - | |
5.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 44 | - | 0.5|0.5 | 3 | Fessura | 5/32" (4 mm) Mezzaluna | Mezza luna. 4 mm | - | Acciaio per utensili | legato|indurito | - | - | - |
Loading...
Single Product Set Product | Single Item | Tipo prodotto | Punta azionamento intaglio |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Caratteristiche della punta
Spessore lama(mm)
Larghezza lama(mm)
Deportanza
Azionamento (cacciavite)
Azionamento (utensili)
Materiale (dettagli)
Materiale
Proprietà dei materiali
Profilo (punte)
Profilo (tipo)
Misura(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali