Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05057671001 |
05060150001 |
05060155001 |
05060160001 |
05060165001 |
05060175001 |
05060180001 |
05060182001 |
05060184001 |
05134800001 |
05134801001 |
05134802001 |
05134805001 |
05134806001 |
05134807001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Caratteristiche della punta | Azionamento (utensili) | Proprietà dei materiali | Profilo (tipo) | Misura | Dimensioni (cacciavite) | Dimensioni chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | - | Tecnologia Impaktor® | Esagonale da 6,3 mm (1/4"). Idoneo per supporti in conformità a DIN 3126-F 6.3 ISO 1173 | legato|rivestito in DLC | F 6.3 | # 2 | 2 | 2 | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | legato|indurito | - | - | 00 | - | ||
6.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | legato|indurito | - | - | 0 | - | ||
6.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | legato|indurito | - | - | 1 | - | ||
6.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | legato|indurito | - | - | 2 | - | ||
6.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | - | - | legato|indurito | - | - | 4 | - | ||
9.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | legato|indurito | - | - | 1 | - | ||
9.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | legato|indurito | - | - | 2 | - | ||
9.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | legato|indurito | - | - | 3 | - | ||
10.04 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | legato|indurito | - | - | 1 | - | ||
10.04 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | legato|indurito | - | - | 2 | - | ||
10.04 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | legato|indurito | - | - | 3 | - | ||
12.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 152 | - | - | legato|indurito | - | - | 1 | - | ||
12.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 152 | - | - | legato|indurito | - | - | 2 | - | ||
12.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 152 | - | - | legato|indurito | - | - | 3 | - |
Loading...
Tip Type | Tipo quadrato (Quadrato) | Single Product Set Product | Single Item | Deportanza | Attacco quadro |
---|---|---|---|---|---|
Azionamento (cacciavite) | 1/4" (6,3 mm) | Materiale | Acciaio per utensili | Profilo (punte) | F 6.3 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Caratteristiche della punta
Azionamento (utensili)
Proprietà dei materiali
Profilo (tipo)
Misura
Dimensioni (cacciavite)
Dimensioni chiave(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali