Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Caratteristiche della punta | Azionamento (cacciavite) | Azionamento (utensili) | Proprietà dei materiali | Profilo (punte) | Profilo (tipo) | Misura (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | Testa a sfera | 1/4" (6,3 mm) | - | legato|indurito | D 6.3 | - | - | 2.5 | - | ||
4.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | Testa a sfera | 1/4" (6,3 mm) | - | legato|indurito | D 6.3 | - | - | 3 | - | ||
4.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | Testa a sfera | 1/4" (6,3 mm) | - | legato|indurito | D 6.3 | - | - | 4 | - | ||
4.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | Testa a sfera | 1/4" (6,3 mm) | - | legato|indurito | D 6.3 | - | - | 5 | - | ||
4.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | Testa a sfera | 1/4" (6,3 mm) | - | legato|indurito | D 6.3 | - | - | 6 | - | ||
33.05 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | - | Tecnologia Impaktor® | 1/4" (6,3 mm) | Esagonale da 6,3 mm (1/4"). Idoneo per supporti in conformità a DIN 3126-D 6.3 ISO 1173 | legato|rivestito in DLC | D 6.3 | D 6.3 | 5.0 | 5 | - | |
33.05 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | - | Tecnologia Impaktor® | 1/4" (6,3 mm) | Esagonale da 6,3 mm (1/4"). Idoneo per supporti in conformità a DIN 3126-D 6.3 ISO 1173 | legato|rivestito in DLC | D 6.3 | D 6.3 | 6.0 | 6 | - | |
25.04 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | - | Tecnologia Impaktor® | 1/4" (6,3 mm) | Esagonale da 6,3 mm (1/4"). Idoneo per supporti in conformità a DIN 3126-D 6.3 ISO 1173 | legato|rivestito in DLC | F 6.3 | F 6.3 | 5.0 | 5 | - | |
10.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | Testa a sfera | 1/4" (6,3 mm) | - | legato|indurito | F 6.3 | - | - | 3 | - | ||
10.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | Testa a sfera | 1/4" (6,3 mm) | - | legato|indurito | F 6.3 | - | - | 4 | - | ||
10.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | Testa a sfera | 1/4" (6,3 mm) | - | legato|indurito | F 6.3 | - | - | 5 | - | ||
10.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | Testa a sfera | 1/4" (6,3 mm) | - | legato|indurito | F 6.3 | - | - | 6 | - | ||
6.99 € | 3 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 4 giorni | - | - | 1/4" (6,3 mm) | - | legato|indurito | D 6.3 | - | - | 2.0|2.5|3 | 17.6 | |
6.99 € | 3 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 4 giorni | - | - | 1/4" (6,3 mm) | - | legato|indurito | D 6.3 | - | - | 4|5|6 | 18.8 | |
4.77 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | - | Tecnologia Impaktor® | 1/4" (6,3 mm) | - | legato|rivestito in DLC | D 6.3 | - | - | 4 | 6.8 | ||
4.77 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | - | Tecnologia Impaktor® | 1/4" (6,3 mm) | - | legato|rivestito in DLC | D 6.3 | - | - | 5 | 6.8 | ||
4.77 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | - | Tecnologia Impaktor® | 1/4" (6,3 mm) | - | legato|rivestito in DLC | D 6.3 | - | - | 6 | 6.8 | ||
5.99 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | - | Tecnologia Impaktor® | 1/4" (6,3 mm) | - | legato|rivestito in DLC | F 6.3 | - | - | 4 | 12.5 | ||
5.99 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | - | Tecnologia Impaktor® | 1/4" (6,3 mm) | - | legato|rivestito in DLC | F 6.3 | - | - | 5 | 12.5 | ||
5.99 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | - | Tecnologia Impaktor® | 1/4" (6,3 mm) | - | legato|rivestito in DLC | F 6.3 | - | - | 6 | 12.5 | ||
6.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 44 | - | 5/32" (4 mm) Mezzaluna | Mezza luna. 4 mm | legato|indurito | - | - | 1.5 | 1.5 | - | ||
6.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 44 | - | 5/32" (4 mm) Mezzaluna | Mezza luna. 4 mm | legato|indurito | - | - | 2.0 | 2 | - |
Loading...
Tip Type | Hex Type | Single Product Set Product | Single Item | Deportanza | Allen |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio per utensili |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Caratteristiche della punta
Azionamento (cacciavite)
Azionamento (utensili)
Proprietà dei materiali
Profilo (punte)
Profilo (tipo)
Misura(mm)
Dimensioni chiave(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali