Calibro digitale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2154N-20

Codice componente
2154N-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

142.01 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Materiale (dettagli) Acciaio inossidabile Materiale Acciaio
Proprietà dei materiali antiruggine Misura prodotto (lunghezza)(mm) 234 Tipo prodotto Calibro digitale
Gamma di lettura (max.)(mm) 150 Gamme di lettura(mm) 150 Standard DIN 862
Peso(g) 299

Si trova sulla pagina di Calibro digitale, il codice articolo è il seguente: 2154N-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2154N-20.

Supporto tecnico