Pinza per disco del freno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4956-1

Codice componente
4956-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

197.24 €

1 Disponibile 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Tipo prodotto Pinza per disco del freno Gamma di lettura (max.)(mm) 60
Gamme di lettura(mm) 60 Lunghezza della scala (max.)(mm) 75 Peso(g) 153

Si trova sulla pagina di Pinza per disco del freno, il codice articolo è il seguente: 4956-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4956-1.

Supporto tecnico