Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05028015001 |
05028055001 |
05138258001 |
05138262001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall length (mm) | Diametro lama (mm) | Lunghezza lama (mm) | Deportanza | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | Dimensioni (cacciavite) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 220 | - | 115 | Presa TORX | 37 | 105 | T 30 | - | |
12.47 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 220 | 6 | 115 | Presa TORX | 37 | 105 | T 30 | 92.7 | |
11.91 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 141 | 3.5 | 60 | TORX BO | 26 | 81 | TR 8 | 37.6 | |
12.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 198 | 4.5 | 100 | TORX BO | 33 | 98 | TR 20 | 62 |
Loading...
Tipo lama | Profilo rotondo | Materiale | Acciaio per utensili | Proprietà dei materiali | legato|cromatura al nichel opaca |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Cacciavite con impronta Torx | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Officina | Caratteristiche del cacciavite | Impugnatura per utensili multiuso |
Configura
Proprietà di base
Overall length (mm)
Diametro lama(mm)
Lunghezza lama(mm)
Deportanza
Diametro impugnatura(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Dimensioni (cacciavite)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali