Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05028020001 |
05028056001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro lama (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | |
14.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 7 | 130.2 |
Loading...
Overall length (mm) | 242 | Lunghezza lama(mm) | 130 | Tipo lama | Profilo rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Deportanza | Presa TORX | Diametro impugnatura(mm) | 40 | Lunghezza impugnatura(mm) | 112 |
Materiale | Acciaio per utensili | Proprietà dei materiali | legato|cromatura al nichel opaca | Tipo prodotto | Cacciavite con impronta Torx |
Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Officina | Caratteristiche del cacciavite | Impugnatura per utensili multiuso | Dimensioni (cacciavite) | T 40 |
Configura
Proprietà di base
Diametro lama(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali