Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05027912001 |
05027930001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Torque Adjustment Range (cN/m) | Tipo prodotto | Misura (mm) | Dimensioni (cacciavite) | Dimensioni chiave (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.61 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 300 | Monitor della coppia | 3.0 | - | 3 | 121 | |
43.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | Cacciavite dinamometrico | - | T 6 | - | 119 |
Loading...
Torque Precision (±%) | 10 | Diametro lama(mm) | 4 | Lunghezza lama(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro impugnatura(mm) | 37 | Lunghezza impugnatura(mm) | 105 | Materiale (dettagli) | Punta Black Point. · Maniglia: Kraftform. con protezione antirollio. multicomponente |
Materiale | Acciaio per utensili | Proprietà dei materiali | fosfatato | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Officina |
Caratteristiche del cacciavite | Impugnatura dell’utensile multiuso|calibrata|pre-impostata |
Configura
Proprietà di base
Torque Adjustment Range (cN/m)
Tipo prodotto
Misura(mm)
Dimensioni (cacciavite)
Dimensioni chiave(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali