Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
7265000 |
7266000 |
7267000 |
7714010 |
7736010 |
7738010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro perforato (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Supporto utensile (trapano) | Lunghezza totale (mm) | Lunghezza di lavoro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | 80 | 4 | 1/4" (6,3 mm) | 80 | 30 | |
2.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 95 | 5 | 1/4" (6,3 mm) | 95 | 30 | |
2.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 110 | 6 | 1/4" (6,3 mm) | 110 | 30 | |
4.48 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 14 | 150 | 14 | Gambo cilindro | 150 | 90 | |
3.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | 200 | 6 | Gambo cilindro | 200 | 135 | |
4.81 € | 1 | 7 giorni | 10 | 200 | 10 | Gambo cilindro | 200 | 135 |
Loading...
Materiale (punta da trapano) | Metallo duro | Idoneità del materiale | Muri|Pietra | Tipo prodotto | Punta di foratura elicoidale per muratura |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro foro perforato(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Supporto utensile (trapano)
Lunghezza totale(mm)
Lunghezza di lavoro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali