Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro perforato (mm) | Proprietà dei materiali | Idoneità del materiale | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Diametro gambo (mm) | Supporto utensile (trapano) | Lunghezza totale (mm) | Lunghezza di lavoro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | taglio | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 47 | 2 | - | 1/4" (6,3 mm) | 47 | 16 | ||
2.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | taglio | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 47 | 3 | - | 1/4" (6,3 mm) | 47 | 16 | ||
2.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | taglio | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 53 | 4 | - | 1/4" (6,3 mm) | 53 | 20 | ||
3.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.5 | cobalto | Metallo|Metallo non ferroso|Acciaio inossidabile|Plastica | 57 | 2.5 | 2.5 | Gambo cilindro | 57 | 30 | ||
3.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3 | cobalto | Metallo|Metallo non ferroso|Acciaio inossidabile|Plastica | 61 | 3 | 3 | Gambo cilindro | 61 | 33 | ||
4.17 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3.2 | cobalto | Metallo|Metallo non ferroso|Acciaio inossidabile|Plastica | 65 | 3.2 | 3.2 | Gambo cilindro | 65 | 36 | ||
4.48 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.5 | cobalto | Metallo|Metallo non ferroso|Acciaio inossidabile|Plastica | 70 | 3.5 | 3.5 | Gambo cilindro | 70 | 39 | ||
5.27 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4.2 | cobalto | Metallo|Metallo non ferroso|Acciaio inossidabile|Plastica | 75 | 4.2 | 4.2 | Gambo cilindro | 75 | 43 | ||
5.79 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4.5 | cobalto | Metallo|Metallo non ferroso|Acciaio inossidabile|Plastica | 80 | 4.5 | 4.5 | Gambo cilindro | 80 | 47 | ||
6.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4.8 | cobalto | Metallo|Metallo non ferroso|Acciaio inossidabile|Plastica | 86 | 4.8 | 4.8 | Gambo cilindro | 86 | 52 | ||
6.87 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5.5 | cobalto | Metallo|Metallo non ferroso|Acciaio inossidabile|Plastica | 93 | 5.5 | 5.5 | Gambo cilindro | 93 | 57 | ||
7.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | cobalto | Metallo|Metallo non ferroso|Acciaio inossidabile|Plastica | 93 | 6 | 6 | Gambo cilindro | 93 | 57 | ||
8.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6.5 | cobalto | Metallo|Metallo non ferroso|Acciaio inossidabile|Plastica | 101 | 6.5 | 6.5 | Gambo cilindro | 101 | 63 | ||
6.15 € | 1 | 8 giorni | 7.5 | cobalto | Metallo|Metallo non ferroso|Acciaio inossidabile|Plastica | 109 | 7.5 | 7.5 | Gambo cilindro | 109 | 69 | |||
6.87 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | cobalto | Metallo|Metallo non ferroso|Acciaio inossidabile|Plastica | 117 | 8 | 8 | Gambo cilindro | 117 | 75 | ||
7.93 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8.5 | cobalto | Metallo|Metallo non ferroso|Acciaio inossidabile|Plastica | 117 | 8.5 | 8.5 | Gambo cilindro | 117 | 75 | ||
9.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 9 | cobalto | Metallo|Metallo non ferroso|Acciaio inossidabile|Plastica | 125 | 9 | 9 | Gambo cilindro | 125 | 81 | ||
9.00 € | 1 | 7 giorni | 9.5 | cobalto | Metallo|Metallo non ferroso|Acciaio inossidabile|Plastica | 125 | 9.5 | 9.5 | Gambo cilindro | 125 | 81 | |||
10.61 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | cobalto | Metallo|Metallo non ferroso|Acciaio inossidabile|Plastica | 133 | 10 | 10 | Gambo cilindro | 133 | 87 | ||
2.28 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 1 | in rotolo | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 34 | 1 | 1 | Gambo cilindro | 34 | 12 | |
2.81 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 3 | in rotolo | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 61 | 3 | 3 | Gambo cilindro | 61 | 33 | |
1.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3.2 | in rotolo | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 65 | 3.2 | 3.2 | Gambo cilindro | 65 | 36 | ||
1.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3.5 | in rotolo | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 70 | 3.5 | 3.5 | Gambo cilindro | 70 | 39 | ||
2.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | in rotolo | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 86 | 5 | 5 | Gambo cilindro | 86 | 52 | ||
4.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | in rotolo | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 133 | 10 | 10 | Gambo cilindro | 133 | 87 | ||
3.96 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10.5 | in rotolo | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 133 | 10.5 | 10.5 | Gambo cilindro | 133 | 87 | ||
5.79 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 11 | in rotolo | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 142 | 11 | 11 | Gambo cilindro | 142 | 94 | ||
6.87 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | in rotolo | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 151 | 12 | 12 | Gambo cilindro | 151 | 101 | ||
5.03 € | 1 | 7 giorni | 13 | in rotolo | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 151 | 13 | 13 | Gambo cilindro | 151 | 101 | |||
12.73 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | in rotolo | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 169 | 15 | 15 | Gambo cilindro | 169 | 114 | ||
11.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | in rotolo | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 178 | 16 | 16 | Gambo cilindro | 178 | 120 | ||
2.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3.1 | taglio | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 61 | 3.1 | 3.1 | Gambo cilindro | 61 | 33 | ||
4.17 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 2.5 | taglio | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 57 | 2.5 | 2.5 | Gambo cilindro | 57 | 30 | |
5.27 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8.5 | taglio | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 117 | 8.5 | 8.5 | Gambo cilindro | 117 | 75 | ||
5.79 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 9 | taglio | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 125 | 9 | 9 | Gambo cilindro | 125 | 81 | ||
8.39 € | 1 | 7 giorni | 12 | taglio | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 151 | 12 | 12 | Gambo cilindro | 151 | 101 | |||
15.68 € | 1 | 7 giorni | 14 | taglio | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 160 | 14 | 14 | Gambo cilindro | 160 | 108 | |||
22.47 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | taglio | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 169 | 15 | 15 | Gambo cilindro | 169 | 114 | ||
7.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | - | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 165 | 8 | 8 | Gambo cilindro | 165 | 109 |
Loading...
Norma DIN | DIN 338 | Materiale (punta da trapano) | HSS | Tipo prodotto | Punte di foratura elicoidali per metallo |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro foro perforato(mm)
Proprietà dei materiali
Idoneità del materiale
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Diametro gambo(mm)
Supporto utensile (trapano)
Lunghezza totale(mm)
Lunghezza di lavoro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali