Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
98 07 250
Width across flat dimension(mm) | 73 | Norma DIN | DIN EN 60900 | Materiale (dettagli) | Acciaio al cromo-vanadio. Utensile cromato. Impugnatura isolata |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Proprietà dei materiali | cromato|isolato | Tipo prodotto | Dispositivo spostatore |
Gamma di impostazione | 30 mm (1 1/8") | Dimensioni chiave(mm) | 30 | Peso(g) | 500 |
Si trova sulla pagina di Dispositivo spostatore, il codice articolo è il seguente: 98 07 250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 98 07 250.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali