Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
163-259/14 |
880LG/10H |
880TZ/10H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Norma DIN | Azionamento (utensili) | Dimensioni chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | - | - | |
208.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | DIN 3124 | - | - | |
202.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 240 | - | 3/8" (10 mm) | 10 - 19 mm |
Loading...
Deportanza | Testa esagonale | Azionamento (cacciavite) | 3/8" (10 mm) | Proprietà dei materiali | cromato|lucidatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Set punte | Material | Acciaio al cromo-vanadio |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Norma DIN
Azionamento (utensili)
Dimensioni chiave
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali