Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
163-97/6 |
163-186/16 |
163-369/104 |
606/5 |
606/6-1 |
606N/6 |
606N/12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Azionamento (cacciavite) | Funzione | Materiale (dettagli) | N. di denti | Tipo prodotto | Dimensioni chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | - | Acciaio al cromo-vanadio. Cromato | 72 | Set di chiavi a stella crescente | 8|10|12|13|17|19|8 - 19 | |
410.95 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | - | Acciaio al cromo-vanadio. Cromato | 72 | Set di chiavi a stella crescente | 8|9|10|11|12|13|14|15|8 - 19 | |
1,178.07 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 3/4" (20 mm)|1/4" (6,3 mm)|1/2" (12,5 mm) | Metrico | - | - | Set punte | - | |
158.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | 72 | Set di chiavi a stella crescente | 8|10|13|17|19 | |
542.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 291.5 | - | - | - | 72 | Set di chiavi a stella crescente | 21|22|24|27|30|32|21 - 32 | |
224.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | - | - | 72 | Set di chiavi a stella crescente | 8|10|12|13|17|19 | |
345.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | - | - | 72 | Set di chiavi a stella crescente | 8|9|10|11|12|13|14|15 |
Loading...
Proprietà dei materiali | con cromatura | Material | Acciaio al cromo-vanadio |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Azionamento (cacciavite)
Funzione
Materiale (dettagli)
N. di denti
Tipo prodotto
Dimensioni chiave(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali