Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
163-95/8 |
163-377/11 |
163-519/12 |
450N/10 |
450N/12 |
450N/12NRS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Norma DIN | Materiale (dettagli) | Proprietà dei materiali | Dimensioni chiave | Dimensioni chiave (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | DIN 3110|DIN ISO 10102 | - | con cromatura | 6 x 7 - 21 x 22 mm | 6|7|8|9|10|11|12|13 | Acciaio al cromo-vanadio | |
208.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | DIN 3110|DIN ISO 10102 | - | con cromatura | - | 6|7|8|9|10|11|12|13 | Acciaio al cromo-vanadio | |
219.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | |
114.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | DIN 3110 | Cromo-vanadio · Superficie cromata | con cromatura | 6 x 7 - 27 x 32 mm | 6|7|8|9|10|11|12|13 | Acciaio al cromo-vanadio | |
153.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | DIN 3110|DIN ISO 10102 | - | con cromatura | 6 x 7 - 27 x 32 mm | 6|7|8|9|10|11|12|13 | Acciaio al cromo-vanadio | |
180.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | DIN 3110|DIN ISO 10102 | - | con cromatura | 6 x 7 - 30 x 32 mm | 6|7|8|9|10|11|12|13 | Acciaio al cromo-vanadio |
Loading...
Tipo prodotto | Set di chiavi ad anello aperte a doppia estremità |
---|
Configura
Proprietà di base
Norma DIN
Materiale (dettagli)
Proprietà dei materiali
Dimensioni chiave
Dimensioni chiave(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali