Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
71 01 250 |
71 02 200 T |
71 22 200 T |
71 31 250 |
71 32 200 T |
72 62 200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Mass (g) | Norma DIN | Durezza del bordo (HRC) | Materiale | Tipo | Durezza del filo (max.) | Durezza filo (max.) filo duro (mm) | Durezza del filo (max.) (mm) | Filo armonico di durezza del filo (max.) (mm) | Durezza filo (max.) filo morbido (mm) | Filo durezza (max.) filo medio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.49 € | 1 | Preventivo | 250 | 465 | - | 64 | Acciaio premium al cromo-vanadio | 71 01 250 | (Filo medio-duro/duro/armonico) 5,6/4/3,8 mm Ø | 4 | - | 3.8 | - | 5.6 | ||
45.51 € | 1 | Preventivo | 200 | 375 | DIN ISO 5743 | 64 | Acciaio premium al cromo-vanadio | - | - | 4 | - | 3.6 | 6 | 5.2 | ||
59.93 € | 1 | 4 giorni | 200 | 370 | DIN ISO 5743 | 64 | Acciaio premium al cromo-vanadio | - | - | 4 | - | 3.6 | 6 | 5.2 | ||
46.79 € | 1 | 3 giorni | 250 | 465 | - | 64 | Acciaio premium al cromo-vanadio | 71 31 250 | - | 4.3 | (Filo medio-duro/duro/armonico) 6/4,3/4,2 Ø | 4.2 | - | 6 | ||
51.14 € | 1 | Preventivo | 200 | 380 | DIN ISO 5743 | 64 | Acciaio premium al cromo-vanadio | - | - | 4 | - | 3.6 | 6 | 5.2 | ||
64.81 € | 1 | 4 giorni | 200 | 375 | - | 59 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo prodotto | Tagliavite |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Mass(g)
Norma DIN
Durezza del bordo(HRC)
Materiale
Tipo
Durezza del filo (max.)
Durezza filo (max.) filo duro(mm)
Durezza del filo (max.)(mm)
Filo armonico di durezza del filo (max.)(mm)
Durezza filo (max.) filo morbido(mm)
Filo durezza (max.) filo medio(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali