Punta per macchina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05060255001
05060260001
05060265001
05060286001
05060288001
05060290001
05060409001
05060410001
05060411001
05060412001
05060429001
05060430001
05060431001
05060432001
05073500001
05073501001
05073502001
05073503001
05073504001
05073505001
05073506001
05073507001
05073508001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Deportanza Azionamento (utensili) Dimensioni chiave Dimensioni chiave
(mm)
Peso
(g)

15.23 €

1 Disponibile 4 giorni 65-----

16.59 €

1 Disponibile 4 giorni 65-----

17.61 €

1 Disponibile 4 giorni 65-----

11.87 €

1 Disponibile 4 giorni 65-----

14.24 €

1 Disponibile 4 giorni 65-----

11.97 €

1 Disponibile 4 giorni 65-----

7.19 €

1 Disponibile 4 giorni ------

7.96 €

1 Disponibile 4 giorni ------

7.96 €

1 Disponibile 4 giorni ------

9.25 €

1 Disponibile 4 giorni ------

8.67 €

1 Disponibile 4 giorni ------

9.68 €

1 Disponibile 4 giorni ------

9.68 €

1 Disponibile 4 giorni ------

11.17 €

1 Disponibile 4 giorni ------

9.07 €

3 Disponibile 4 giorni -Testa esagonale1/4" (6,35 mm)5.5 mm5.526.6

9.07 €

3 Disponibile 4 giorni -Testa esagonale1/4" (6,35 mm)6 mm626.6

9.07 €

3 Disponibile 4 giorni -Testa esagonale1/4" (6,35 mm)7 mm726.6

9.07 €

3 Disponibile 4 giorni -Testa esagonale1/4" (6,35 mm)8 mm829.3

9.07 €

3 Disponibile 4 giorni -Testa esagonale1/4" (6,35 mm)9 mm933.3

9.07 €

3 Disponibile 4 giorni -Testa esagonale1/4" (6,35 mm)10 mm1033.3

10.93 €

3 Disponibile 4 giorni -Testa esagonale1/4" (6,35 mm)11 mm1133.3

10.93 €

3 Disponibile 4 giorni -Testa esagonale1/4" (6,35 mm)12 mm1240

10.93 €

3 Disponibile 4 giorni -Testa esagonale1/4" (6,35 mm)13 mm1340

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN 3126-F 6.3|DIN ISO 1173 Azionamento (cacciavite) 1/4" (6,3 mm) Tipo prodotto Punta per macchina

Supporto tecnico