Punta Allen

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05003330001
05003331001
05003332001
05003333001
05003334001
05003335001
05003336001
05003337001
05003338001
05003339001
05003340001
05003341001
05003342001
05003820001
05003821001
05003822001
05003823001
05003824001
05003825001
05003826001
05003827001
05003828001
05003829001
05003840001
05003841001
05003843001
05003844001
05003845001
05004203001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Azionamento (cacciavite) Tipo prodotto Dimensioni chiave
(mm)

7.41 €

1 Disponibile 4 giorni 281/4" (6,3 mm)Punta2

7.41 €

1 Disponibile 4 giorni 281/4" (6,3 mm)Punta2.5

9.63 €

1 Disponibile 4 giorni 281/4" (6,3 mm)Punta3

9.63 €

1 Disponibile 4 giorni 281/4" (6,3 mm)Punta4

11.64 €

1 Disponibile 4 giorni -1/4" (6,3 mm)Punta4

9.63 €

1 Disponibile 4 giorni 281/4" (6,3 mm)Punta5

11.64 €

1 Disponibile 4 giorni -1/4" (6,3 mm)Punta5

9.63 €

1 Disponibile 4 giorni 281/4" (6,3 mm)Punta6

11.64 €

1 Disponibile 4 giorni -1/4" (6,3 mm)Punta6

9.63 €

1 Disponibile 4 giorni 281/4" (6,3 mm)Punta8

11.64 €

1 Disponibile 4 giorni -1/4" (6,3 mm)Punta8

9.63 €

1 Disponibile 4 giorni 281/4" (6,3 mm)Punta7

11.64 €

1 Disponibile 4 giorni -1/4" (6,3 mm)Punta7

10.48 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)Punta4

10.48 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)Punta5

10.48 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)Punta6

10.89 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)Punta7

10.89 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)Punta8

11.52 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)Punta10

12.20 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)Punta12

12.97 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)Punta14

16.13 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)Punta17

18.11 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)Punta19

13.11 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)Punta4

13.11 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)Punta5

13.64 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)Punta7

13.64 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)Punta8

14.41 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)Punta10

85.23 €

1 Disponibile 4 giorni 371/2" (12,5 mm)Set punte-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Deportanza Allen Materiale Acciaio al cromo-vanadio Proprietà dei materiali cromatura opaca

Supporto tecnico