Impugnatura a T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05003524001
05003581001
05003636001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Deportanza Peso
(g)

6.28 €

1 Disponibile 4 giorni -1/4" (6,3 mm)44

10.77 €

1 Disponibile 4 giorni 1653/8" (10 mm)149

12.59 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)352

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio al cromo-vanadio Proprietà dei materiali cromatura opaca Tipo prodotto Impugnatura a T

Supporto tecnico