Chiave a stella crescente per interruttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05020064001
05020065001
05020066001
05020067001
05020068001
05020069001
05020070001
05020071001
05020072001
05020073001
05020074001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Dimensioni chiave
(mm)

36.33 €

1 Disponibile 4 giorni 1448

36.33 €

1 Disponibile 4 giorni 15910

42.17 €

1 Disponibile 4 giorni 16511

42.17 €

1 Disponibile 4 giorni 17112

42.17 €

1 Disponibile 4 giorni 17913

46.47 €

1 Disponibile 4 giorni 18714

47.01 €

1 Disponibile 4 giorni 19915

47.01 €

1 Disponibile 4 giorni 21316

47.45 €

1 Disponibile 4 giorni 22517

56.27 €

1 Disponibile 4 giorni 23418

56.27 €

1 Disponibile 4 giorni 24619

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Cromoly Proprietà dei materiali cromatura nichelata N. di denti 80
Tipo prodotto Chiave a stella crescente

Supporto tecnico