Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1531220 |
6263410 |
6278280 |
6650020 |
6671530 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Azionamento (cacciavite) | Materiale | Proprietà dei materiali | Lunghezza max (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
980.81 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 93 | 1 1/2" | Acciaio speciale | - | 93 | 3600.0 | |
30.13 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 33 | 3/8" (10 mm) | Acciaio speciale | - | 33 | 61 | |
37.67 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | - | 3/4" (20 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | 60 | 337 | |
25.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/2" (12,5 mm) | Acciaio speciale | - | 44 | 146 | |
38.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 3/4" (20 mm) | Acciaio speciale | - | 65 | 445 |
Loading...
Tipo prodotto | Ingranditore |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Azionamento (cacciavite)
Materiale
Proprietà dei materiali
Lunghezza max(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali