Nastro antiscivolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

55580-00000-11

Codice componente
55580-00000-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.29 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Tipo bianco Width(mm) 25 Length(m) 5
Tipo adesivo Sodio poliacrilato Caratteristiche del nastro adesivo Impermeabile|Resistente ai raggi UV|Senza residui|Tiro e strappo manuale Materiale catena portacavi PVC
Temperatura max.(°C) +50 Temperatura min.(°C) -10 Tipo prodotto Nastro antiscivolo
Gamma di temperatura(°C) -10 - +50 Tipo (produttore) 55580-00000-11

Si trova sulla pagina di Nastro antiscivolo, il codice articolo è il seguente: 55580-00000-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 55580-00000-11.

Supporto tecnico