Piastra di preriscaldamento a infrarossi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T0053364699N

Codice componente
T0053364699N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,497.83 €

1 Disponibile 44 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Potenza max.(W) 1200 Temperatura max.(°C) 400 Temperatura min.(°C) 50
Tensione di esercizio(V DC) 230 Misura prodotto (altezza)(mm) 70 Misura prodotto (larghezza)(mm) 395
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 254 Tipo prodotto Elemento riscaldante Gamma di temperatura(°C) 50°C - 400

Si trova sulla pagina di Piastra di preriscaldamento a infrarossi, il codice articolo è il seguente: T0053364699N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0053364699N.

Supporto tecnico