Stazione di saldatura analogica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T0053250699N

Codice componente
T0053250699N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

364.01 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display (digitale/meccanico/analogico) Analogico Potenza max.(W) 95 Temperatura max.(°C) +450
Temperatura min.(°C) +150 Tensione di esercizio(V AC) 230|230 Potenza(W) 95
Misura prodotto (altezza)(mm) 101 Misura prodotto (larghezza)(mm) 115 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 166
Tipo prodotto Stazione di saldatura Gamma di temperatura(°C) 50 - 450

Si trova sulla pagina di Stazione di saldatura analogica, il codice articolo è il seguente: T0053250699N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0053250699N.

Supporto tecnico