Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T0053420399N |
T0053435699 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Potenza max. (W) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (V/50 Hz) | Tensione di esercizio (V AC) | Potenza | Alimentazione (LOV) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Gamma di temperatura (°C) | Peso, informazioni | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
884.35 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 240 | +550 | +50 | - | 230 | 230 | 200 W (240 W) | - | 130 | 151 | 170 | da +50 fino a -550 | circa | 3200.0 | |
506.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 150 | 550 | 50 | 230 | - | - | - | con alimentazione di rete | 101 | 138 | 149 | - | - | 3000.0 |
Loading...
Display (digitale/meccanico/analogico) | Digitale | Tipo prodotto | Unità di alimentazione stazione di saldatura |
---|
Configura
Proprietà di base
Potenza max.(W)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Tensione di esercizio(V)
Tensione di esercizio(V/50 Hz)
Tensione di esercizio(V AC)
Potenza
Alimentazione (LOV)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Gamma di temperatura(°C)
Peso, informazioni
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali