Saldatura ad aria calda digitale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T0053173399 WTHA1

Codice componente
T0053173399 WTHA1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,240.72 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Volume dell’aria (max.)(l/min) 110 Display (digitale/meccanico/analogico) Digitale Potenza max.(W) 900
Temperatura max.(°C) 600 Temperatura min.(°C) 50 Tensione di esercizio(V) 230
Alimentazione (LOV) con alimentazione di rete Misura prodotto (altezza)(mm) 122 Misura prodotto (larghezza)(mm) 172
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 212 Tipo prodotto Saldatura ad aria calda Peso(g) 1950.0

Si trova sulla pagina di Saldatura ad aria calda digitale, il codice articolo è il seguente: T0053173399 WTHA1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0053173399 WTHA1.

Supporto tecnico