Preriscaldatore IR del saldatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T0053371699N

Codice componente
T0053371699N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,157.64 €

1 Disponibile 41 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Potenza max.(W) 200 Temperatura max.(°C) +400 Temperatura min.(°C) +50
Tensione di esercizio(V) 230|230 Alimentazione (LOV) tramite adattatore di rete Potenza(W) 200
Misura prodotto (altezza)(mm) 70 Misura prodotto (larghezza)(mm) 193 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 193
Tipo prodotto Preriscaldatore IR del saldatore Gamma di temperatura(°C) 50–400°C

Si trova sulla pagina di Preriscaldatore IR del saldatore, il codice articolo è il seguente: T0053371699N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0053371699N.

Supporto tecnico