Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T0053298390
Display (digitale/meccanico/analogico) | Digitale | Tensione di esercizio(V) | 230 | Alimentazione (LOV) | con alimentazione di rete |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 225 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 150 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 315 |
Tipo prodotto | Kit di saldatura | Caratteristiche del saldatore | + punta di saldatura |
Si trova sulla pagina di Kit di saldatura, il codice articolo è il seguente: T0053298390.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0053298390.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali