Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T0053436699 |
T0053438699 |
T0053439699N |
T0053440699N |
T0053444399 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Potenza max. (W) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Caratteristiche del saldatore | Peso | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
617.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 90 | 550 | 50 | 101 | 138 | 149 | - | - | 1900.0 | |
639.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 200 | 550 | 50 | 101 | 138 | 149 | - | - | 3000.0 | |
818.23 € | 1 | Disponibile | 41 giorni | 150 | 550 | 50 | 101 | 138 | 149 | - | - | 3000.0 | |
497.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 90 | 450 | 50 | 101 | 138 | 149 | - | - | 1900.0 | |
967.43 € | 1 | Disponibile | 38 giorni | 150 | 450 | 100 | 190 | 265 | 320 | + punta di saldatura | 2.92 | - |
Loading...
Display (digitale/meccanico/analogico) | Digitale | Tensione di esercizio(V) | 230 | Alimentazione (LOV) | con alimentazione di rete |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Kit di saldatura |
Configura
Proprietà di base
Potenza max.(W)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Caratteristiche del saldatore
Peso
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali