Pompa di processo, Tipo autoadescante / con pilotaggio pneumatico, 56-PA3000 / 5000 Serie

Pompa di processo, Tipo autoadescante / con pilotaggio pneumatico, 56-PA3000 / 5000 Serie
· Air pilot type process pump
· Discharge rate 1 to 20l/min
· Compact, large capacity
· Easy maintenance due to structural design that allows the diaphragm and check valve to be replaced individually
· 2 to 5 time longer life than that of conventional pumps

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

56-PA3210-F03

Codice componente
56-PA3210-F03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

870.24 €

1 28 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo SCS14 (acciaio inox) Materiale membrana PTFE (fluororesina) Filettatura G
Opzione Solo corpo

Si trova sulla pagina di Pompa di processo, Tipo autoadescante / con pilotaggio pneumatico, 56-PA3000 / 5000 Serie, il codice articolo è il seguente: 56-PA3210-F03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 56-PA3210-F03.

Supporto tecnico