Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Modello | Senza alogeni | Lunghezza cintura/nastro/fascetta (mm) | Striscia di testo | Protezione superficie | Qualità materiale | Materiale fascetta serracavo | Materiale | Proprietà | Temperatura di esercizio (°C) | Tipo di serraggio | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Spessore fascetta (mm) | Dispositivo di fissaggio risolvibile | Trasparente | Forza di tensione | Chiusura a nastro | Diametro fascio max. (mm) | MIL specificato | Approvazione MIL | Forza di tenuta min. (N) | Approvazione UL. | Stabile ai raggi UV conf. ASTM D6779 | Approvazione VG | Materiale utensile | Larghezza fascetta (mm) | Temperatura di montaggio (°C) | Larghezza fascetta per cavi (mm) | Riflettente (fluorescente) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.69 € | 100 | 17 giorni | Nero | — | vero | 100 | Nessuno | Rivestito in plastica | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Plastica con pigmenti metallici | - | -|- | — | — | 0.26 | falso | falso | - | — | 21 | - | — | 445 | — | vero | — | - | 4.6 | -|- | - | falso | |||
0.71 € | 100 | 7 giorni | Nero | — | vero | 125 | Nessuno | Rivestito in plastica | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Plastica con pigmenti metallici | - | -|- | — | — | 0.26 | falso | falso | - | — | 27 | - | — | 445 | — | vero | — | - | 4.6 | -|- | - | falso | |||
0.77 € | 100 | 7 giorni | Nero | — | vero | 150 | Nessuno | Rivestito in plastica | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Plastica con pigmenti metallici | - | -|- | — | — | 0.26 | falso | falso | - | — | 35 | - | — | 445 | — | vero | — | - | 4.6 | -|- | - | falso | |||
0.88 € | 100 | 7 giorni | Nero | — | vero | 200 | Nessuno | Rivestito in plastica | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Plastica con pigmenti metallici | - | -|- | — | — | 0.26 | falso | falso | - | — | 50 | - | — | 445 | — | vero | — | - | 4.6 | -|- | - | falso | |||
1.00 € | 100 | 7 giorni | Nero | — | vero | 360 | Nessuno | Rivestito in plastica | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Plastica con pigmenti metallici | - | -|- | — | — | 0.26 | falso | falso | - | — | 100 | - | — | 445 | — | vero | — | - | 4.6 | -|- | - | falso | |||
1.23 € | 100 | 4 giorni | Nero | — | vero | 520 | Nessuno | Rivestito in plastica | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Plastica con pigmenti metallici | - | -|- | — | — | 0.26 | falso | falso | - | — | 150 | - | — | 445 | — | vero | — | - | 4.6 | -|- | - | falso | |||
1.46 € | 100 | 29 giorni | Nero | — | vero | 680 | Nessuno | Rivestito in plastica | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Plastica con pigmenti metallici | - | -|- | — | — | 0.26 | falso | falso | - | — | 200 | - | — | 445 | — | vero | — | - | 4.6 | -|- | - | falso | |||
1.66 € | 100 | 17 giorni | Nero | — | vero | 840 | Nessuno | Rivestito in plastica | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Plastica con pigmenti metallici | - | -|- | — | — | 0.26 | falso | falso | - | — | 250 | - | — | 445 | — | vero | — | - | 4.6 | -|- | - | falso | |||
0.95 € | 100 | 7 giorni | Nero | — | vero | 200 | Nessuno | Rivestito in plastica | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Plastica con pigmenti metallici | - | -|- | — | — | 0.26 | falso | falso | - | — | 50 | - | — | 1112 | — | vero | — | - | 7.9 | -|- | - | falso | |||
1.15 € | 100 | 7 giorni | Nero | — | vero | 360 | Nessuno | Rivestito in plastica | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Plastica con pigmenti metallici | - | -|- | — | — | 0.26 | falso | falso | - | — | 100 | - | — | 1112 | — | vero | — | - | 7.9 | -|- | - | falso | |||
1.49 € | 100 | 4 giorni | Nero | — | vero | 520 | Nessuno | Rivestito in plastica | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Plastica con pigmenti metallici | - | -|- | — | — | 0.26 | falso | falso | - | — | 150 | - | — | 1112 | — | vero | — | - | 7.9 | -|- | - | falso | |||
1.75 € | 100 | 4 giorni | Nero | — | vero | 680 | Nessuno | Rivestito in plastica | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Plastica con pigmenti metallici | - | -|- | — | — | 0.26 | falso | falso | - | — | 200 | - | — | 1112 | — | vero | — | - | 7.9 | -|- | - | falso | |||
2.05 € | 100 | 4 giorni | Nero | — | vero | 840 | Nessuno | Rivestito in plastica | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Plastica con pigmenti metallici | - | -|- | — | — | 1.1 | falso | falso | - | — | 250 | - | — | 1112 | — | vero | — | - | 7.9 | -|- | - | falso | |||
0.15 € | 100 | 7 giorni | Colore naturale | — | vero | 200 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 2 | falso | falso | - | — | 40 | - | — | 220 | — | vero | — | - | 7.5 | -|- | - | falso | |||
0.15 € | 100 | 4 giorni | Nero | — | vero | 200 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 2 | falso | falso | - | — | 40 | - | — | 220 | — | vero | — | - | 7.5 | -|- | - | falso | |||
0.17 € | 100 | 7 giorni | Colore naturale | — | vero | 250 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 2 | falso | falso | - | — | 70 | - | — | 220 | — | vero | — | - | 7.5 | -|- | - | falso | |||
0.17 € | 100 | 7 giorni | Nero | — | vero | 250 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 2 | falso | falso | - | — | 70 | - | — | 220 | — | vero | — | - | 7.5 | -|- | - | falso | |||
0.22 € | 100 | 7 giorni | Colore naturale | — | vero | 350 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 2 | falso | falso | - | — | 100 | - | — | 220 | — | vero | — | - | 7.5 | -|- | - | falso | |||
0.22 € | 100 | 7 giorni | Nero | — | vero | 350 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 2 | falso | falso | - | — | 100 | - | — | 220 | — | vero | — | - | 7.5 | -|- | - | falso | |||
0.02 € | 100 | 7 giorni | Colore naturale | — | vero | 98 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 1.1 | falso | falso | - | — | 21 | - | — | 80 | — | vero | — | - | 2.5 | -10|60 | - | falso | |||
0.03 € | 100 | 7 giorni | Colore naturale | — | vero | 140 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 1.3 | falso | falso | - | — | 35 | - | — | 130 | — | vero | — | - | 3.6 | -10|60 | - | falso | |||
0.03 € | 100 | 7 giorni | Colore naturale | — | vero | 200 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 1.4 | falso | falso | - | — | 50 | - | — | 220 | — | vero | — | - | 4.5 | -10|60 | - | falso | |||
0.06 € | 100 | 7 giorni | Colore naturale | — | vero | 290 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 1.4 | falso | falso | - | — | 80 | - | — | 220 | — | vero | — | - | 4.8 | -10|60 | - | falso | |||
0.06 € | 100 | 7 giorni | Colore naturale | — | vero | 360 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 1.8 | falso | falso | - | — | 103 | - | — | 220 | — | vero | — | - | 4.8 | -10|60 | - | falso | |||
0.14 € | 100 | 7 giorni | Colore naturale | — | vero | 365 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 0 | falso | falso | - | — | 100 | - | — | 540 | — | vero | — | - | 7.8 | -10|60 | - | falso | |||
0.11 € | 100 | 7 giorni | Colore naturale | — | — | 203 | Nessuno | Rivestito in plastica | Altro | - | Plastica | - | -|- | — | — | 2 | falso | falso | - | — | 50 | - | — | 220 | — | vero | — | - | 4.8 | -|- | - | falso | |||
0.02 € | 100 | 7 giorni | Nero | — | vero | 98 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 1.1 | falso | falso | - | — | 21 | - | — | 80 | — | vero | — | - | 2.5 | 10|60 | - | falso | |||
0.03 € | 100 | 7 giorni | Nero | — | vero | 140 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 1.3 | falso | falso | - | — | 35 | - | — | 130 | — | vero | — | - | 3.6 | 10|60 | - | falso | |||
0.03 € | 100 | 7 giorni | Nero | — | vero | 200 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 1.4 | falso | falso | - | — | 50 | - | — | 220 | — | vero | — | - | 4.5 | 10|60 | - | falso | |||
0.05 € | 100 | 7 giorni | Nero | — | vero | 290 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 1.4 | falso | falso | - | — | 80 | - | — | 220 | — | vero | — | - | 4.5 | 10|60 | - | falso | |||
0.06 € | 100 | 7 giorni | Nero | — | vero | 360 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 1.8 | falso | falso | - | — | 103 | - | — | 220 | — | vero | — | - | 4.8 | 10|60 | - | falso | |||
0.14 € | 100 | 7 giorni | Nero | — | vero | 365 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 0.25 | falso | falso | - | — | 100 | - | — | 540 | — | vero | — | - | 7.5 | 10|60 | - | falso | |||
99,999.00 € | 100 | 7 giorni | Argento metallizzato | — | vero | 127 | Nessuno | Altro | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Metallo | - | -|- | Nessuno | — | 0.25 | falso | falso | - | — | 25 | - | — | 445 | — | vero | — | - | 4.6 | -|- | - | falso | |||
99,999.00 € | 100 | 7 giorni | Argento metallizzato | — | vero | 201 | Nessuno | Altro | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Metallo | - | -|- | Nessuno | — | 0.25 | falso | falso | - | — | 51 | - | — | 445 | — | vero | — | - | 4.6 | -|- | - | falso | |||
99,999.00 € | 100 | 7 giorni | Argento metallizzato | — | vero | 266 | Nessuno | Altro | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Metallo | - | -|- | Nessuno | — | 0.25 | falso | falso | - | — | 69 | - | — | 445 | — | vero | — | - | 4.6 | -|- | - | falso | |||
99,999.00 € | 100 | 7 giorni | Argento metallizzato | — | vero | 360 | Nessuno | Altro | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Metallo | - | -|- | Nessuno | — | 0.25 | falso | falso | - | — | 101 | - | — | 445 | — | vero | — | - | 4.6 | -|- | - | falso | |||
99,999.00 € | 100 | 7 giorni | Argento metallizzato | — | vero | 520 | Nessuno | Altro | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Metallo | - | -|- | Nessuno | — | 0.25 | falso | falso | - | — | 152 | - | — | 445 | — | vero | — | - | 4.6 | -|- | - | falso | |||
- | 100 | 21 giorni | Argento metallizzato | — | vero | 679 | Nessuno | Altro | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Metallo | - | -|- | Nessuno | — | 0.25 | falso | falso | - | — | 203 | - | — | 445 | — | vero | — | - | 4.6 | -|- | - | falso | |||
99,999.00 € | 100 | 7 giorni | Argento metallizzato | — | vero | 838 | Nessuno | Altro | Acciaio inossidabile 304 (V2A) | - | Metallo | - | -|- | Nessuno | — | 1.2 | falso | falso | - | — | 254 | - | — | 445 | — | vero | — | - | 4.6 | -|- | - | falso | |||
0.03 € | 100 | 7 giorni | Colore naturale | — | vero | 200 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 1.25 | falso | falso | - | — | 50 | - | — | 130 | — | vero | — | - | 3.6 | -10|60 | - | falso | |||
0.05 € | 100 | 7 giorni | Colore naturale | — | vero | 290 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 1.25 | falso | falso | - | — | 80 | - | — | 130 | — | vero | — | - | 3.6 | -10|60 | - | falso | |||
0.05 € | 100 | 7 giorni | Nero | — | vero | 290 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 1.2 | falso | falso | - | — | 80 | - | — | 130 | — | vero | — | - | 3.6 | 10|60 | - | falso | |||
0.03 € | 100 | 7 giorni | Nero | — | vero | 200 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 2 | falso | falso | - | — | 50 | - | — | 130 | — | vero | — | - | 3.6 | 10|60 | - | falso | |||
0.38 € | 100 | 7 giorni | Nero | — | vero | 750 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 2 | falso | falso | - | — | 220 | - | — | 540 | — | vero | — | - | 7.8 | 10|60 | - | falso | |||
0.37 € | 100 | 7 giorni | Colore naturale | — | vero | 750 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 1.3 | falso | falso | - | — | 220 | - | — | 540 | — | vero | — | - | 7.8 | -10|60 | - | falso | |||
0.03 € | 100 | 7 giorni | Colore naturale | — | vero | 160 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 1.3 | falso | falso | - | — | 40 | - | — | 220 | — | vero | — | - | 4.5 | -10|60 | - | falso | |||
0.03 € | 100 | 7 giorni | Colore naturale | — | vero | 178 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 1.3 | falso | falso | - | — | 45 | - | — | 220 | — | vero | — | - | 4.8 | -10|60 | - | falso | |||
0.03 € | 100 | 7 giorni | Nero | — | vero | 160 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 1.3 | falso | falso | - | — | 40 | - | — | 220 | — | vero | — | - | 4.5 | 10|60 | - | falso | |||
0.03 € | 100 | 7 giorni | Nero | — | vero | 178 | Nessuno | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | Altro | — | 1 | falso | falso | - | — | 45 | - | — | 220 | — | vero | — | - | 4.8 | 10|60 | - | falso | |||
0.05 € | 100 | 7 giorni | Nero | — | — | 10 | Nessuno | Rivestito in plastica | Altro | - | Plastica | - | -|- | Foro per vite | — | 2 | falso | falso | - | — | — | - | — | 80 | — | vero | — | - | 43.5 | -|- | - | falso | |||
0.09 € | 100 | 7 giorni | Blu | — | vero | 100 | — | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | — | — | — | — | — | - | — | 24 | - | — | 80 | — | — | — | - | 2.5 | -|- | - | — | |||
0.22 € | 100 | 4 giorni | Blu | — | vero | 140 | — | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | — | — | — | — | — | - | — | 36 | - | — | 180 | — | — | — | - | 3.5 | -|- | - | — | |||
0.25 € | 100 | 7 giorni | Blu | — | vero | 200 | — | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | — | — | — | — | — | - | — | 51 | - | — | 220 | — | — | — | - | 4.5 | -|- | - | — | |||
0.54 € | 100 | 4 giorni | Blu | — | vero | 280 | — | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | — | — | — | — | — | - | — | 76 | - | — | 220 | — | — | — | - | 4.5 | -|- | - | — | |||
0.66 € | 100 | 4 giorni | Blu | — | vero | 380 | — | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | — | — | — | — | — | - | — | 110 | - | — | 220 | — | — | — | - | 4.5 | -|- | - | — | |||
1.18 € | 100 | 4 giorni | Blu | — | vero | 360 | — | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | — | — | — | — | — | - | — | 100 | - | — | 540 | — | — | — | - | 7.5 | -|- | - | — | |||
0.02 € | 100 | 4 giorni | Nero | — | vero | 98 | — | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | — | — | — | — | falso | - | — | 21 | - | — | 80 | — | — | — | - | 2.5 | -|- | - | falso | |||
0.03 € | 100 | 4 giorni | Nero | — | vero | 140 | — | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | — | — | — | — | falso | - | — | 35 | - | — | 150 | — | — | — | - | 3.6 | -|- | - | falso | |||
0.05 € | 100 | 4 giorni | Nero | — | vero | 200 | — | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | — | — | — | — | falso | - | — | 50 | - | — | 150 | — | — | — | - | 3.6 | -|- | - | falso | |||
0.06 € | 100 | 4 giorni | Nero | — | vero | 200 | — | Rivestito in plastica | — | - | Plastica | - | -|- | — | — | — | — | falso | - | — | 50 | - | — | 220 | — | — | — | - | 4.8 | -|- | - | falso |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Colore
Modello
Senza alogeni
Lunghezza cintura/nastro/fascetta(mm)
Striscia di testo
Protezione superficie
Qualità materiale
Materiale fascetta serracavo
Materiale
Proprietà
Temperatura di esercizio(°C)
Tipo di serraggio
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Spessore fascetta(mm)
Dispositivo di fissaggio risolvibile
Trasparente
Forza di tensione
Chiusura a nastro
Diametro fascio max.(mm)
MIL specificato
Approvazione MIL
Forza di tenuta min.(N)
Approvazione UL.
Stabile ai raggi UV conf. ASTM D6779
Approvazione VG
Materiale utensile
Larghezza fascetta(mm)
Temperatura di montaggio(°C)
Larghezza fascetta per cavi(mm)
Riflettente (fluorescente)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali