Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1279200000 |
1289200000 |
1289400000 |
1697950000 |
1697960000 |
2554010000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Idoneo per larghezza della fascetta serracavo fino a (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 100 | 7 giorni | 6.2 | 8.1 | 7.8 | |||
0.09 € | 100 | 7 giorni | 19 | 19 | 3.6 | |||
0.12 € | 100 | 7 giorni | 27 | 27 | 4.8 | |||
0.09 € | 100 | 7 giorni | 19 | 19 | 3.6 | |||
0.12 € | 100 | 7 giorni | 27 | 27 | 4.8 | |||
1.46 € | 100 | 7 giorni | 10.8 | 19.6 | — |
Loading...
Colore | — | Qualità materiale | — | Lunghezza(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di lavoro(°C) | -|- | Materiale | — | Tipo di serraggio | — |
Diametro foro di montaggio(mm) | — | Per diametro fascio max.(mm) | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Idoneo per larghezza della fascetta serracavo fino a(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali