Fascetta serracavo, WT-R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3240803

Codice componente
3240803
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.13 €

1400 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro fascio max(mm) 50 Colore Altro Modello Dentatura interna
Senza alogeni vero Lunghezza cintura/nastro/fascetta(mm) 200 Striscia di testo Nessuno
Protezione superficie Altro Qualità materiale Materiale Plastica
Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di serraggio Ancora divisa Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Spessore fascetta(mm) 1.4 Dispositivo di fissaggio risolvibile falso Trasparente vero
Chiusura a nastro Camma/labbro in plastica Approvazione MIL vero Forza di tenuta min.(N) 220
Approvazione UL. falso Stabile ai raggi UV conf. ASTM D6779 falso Approvazione VG falso
Larghezza fascetta(mm) 4.8 Temperatura di montaggio(°C) -10|60 Riflettente (fluorescente)

Si trova sulla pagina di Fascetta serracavo, WT-R, il codice articolo è il seguente: 3240803.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3240803.

Supporto tecnico